Caudalímetro magnético Rosemount MS compuesto por un sensor MS080 y un transmisor 8712E para aplicaciones con suspensiones acuosas espesas
Caudalímetro magnético Rosemount MS compuesto por un sensor MS080 y un transmisor 8712E para aplicaciones con suspensiones acuosas espesas
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Material: acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino, tántalo, titanio Tipo: estándar, bala, plano 3.° electrodo opcional para conexión a tierra
Opciones de bridas
Conexiones: acoplamiento de deslizamiento, cuello soldado, ranurado Clasificaciones: ASME Clase 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabla D y E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35 Materiales: acero al carbono, 304/304L SST, 316/316L SST Los materiales y clasificaciones de la brida adicionales se encuentran disponibles a solicitud
Aprobaciones
Ubicaciones ordinarias ATEX sin chispas; Polvo Clase I Div 2; Polvo Clase I Zona 2; Polvo IECEx sin chispas; Polvo ATEX con seguridad aumentada; Polvo Clase I Zona 1; Polvo IECEx con seguridad aumentada; Polvo Las aprobaciones de nivel más altas incluyen electrodos intrínsecamente seguros
Tipo de compartimiento
Tipo 4X IP66, IP67, IP68, IP73
Compatibilidad
Transmisor de lodos 8782 para un rendimiento óptimo en aplicaciones de mucho ruido 8712EM y 8732EM (solo montaje remoto) para rendimiento del caudalímetro magnético estándar
Transmisor de caudalímetros magnéticos Rosemount 8712E
Precisión
Precisión de hasta el 0,15 % del caudal volumétrico en una relación de reducción de 13:1 y del ±0,25 % en una relación de reducción de 40:1.
Diagnóstico
Verificación del medidor in situ, detección de fallos en la conexión a tierra y el cableado, detección de nivel alto de ruido en el proceso, detección sintonizable de tubería vacía, detección de fallo en el transmisor, detección de fallo en el sensor
Compatibilidad
Las capacidades universales de los sensores fabricados por Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707 permiten que los transmisores de la serie E sean compatibles con los sensores de alimentación por CA y CC de otros fabricantes.
Fuente de alimentación
90-250 VCA, 50-60 Hz o 12-42 VCC.
Consumo de potencia
15 W máximo - CC 40 VA máximo - CA
Clasificación del alojamiento
8712E: Tipo 4x, IP66
Características
Sensor magnético Rosemount MS MS080 para aplicaciones de lodos, 8 pulgadas (DN200)
Capacidad para manejar aplicaciones extremadamente ruidosas al mismo tiempo que proporciona salidas de caudal estables mejor que un caudalímetro magnético estándar cuando se combina con el transmisor 8782
La fuerza de la señal aumentada permite hacer una medición de caudal más precisa y reduce la variabilidad del proceso incluso en caudales difíciles de medir cuando se combina con el transmisor 8782
Reduzca el inventario de sensores con la opción de calibración dual
Asegure la confiabilidad en los entornos más exigentes con una carcasa de sensores completamente soldada
Protéjase contra daños en la planta y desgaste de primera línea con los protectores de revestimiento opcionales
Evita la parada del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite hacer reparaciones en el campo
Capture cualquier fuga potencial de líquido del proceso con los compartimentos de contención secundarios
Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles, ideal para la medición de suspensiones acuosas espesas conductoras
Combine el Sensor de lodos MS con el Transmisor de lodos 8782 para obtener un rendimiento óptimo en aplicaciones de mucho ruido.
Transmisor de caudalímetros magnéticos Rosemount 8712E
Interfaz intuitiva del operador local con teclas dedicadas para facilitar el uso
Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification que monitoriza la condición y el desempeño del medidor sin detener el proceso
Optimice el control de las aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de alto ruido del proceso y opciones seleccionables de frecuencia de la bobina impulsora
El diagnóstico de detección de tuberías vacías minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía.
Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
Las capacidades universales del transmisor permiten reducir las existencias y tener una interfaz consistente para cualquier sensor de caudalímetro magnético