Caudalímetro magnético Rosemount MS compuesto por un sensor MS100 y un transmisor 8782 para aplicaciones con suspensiones acuosas espesas
Caudalímetro magnético Rosemount MS compuesto por un sensor MS100 y un transmisor 8782 para aplicaciones con suspensiones acuosas espesas
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Material: acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino, tántalo, titanio Tipo: estándar, bala, plano 3.° electrodo opcional para conexión a tierra
Opciones de bridas
Conexiones: acoplamiento de deslizamiento, cuello soldado, ranurado Clasificaciones: ASME Clase 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabla D y E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35 Materiales: acero al carbono, 304/304L SST, 316/316L SST Los materiales y clasificaciones de la brida adicionales se encuentran disponibles a solicitud
Aprobaciones
Ubicaciones ordinarias ATEX sin chispas; Polvo Clase I Div 2; Polvo Clase I Zona 2; Polvo IECEx sin chispas; Polvo ATEX con seguridad aumentada; Polvo Clase I Zona 1; Polvo IECEx con seguridad aumentada; Polvo Las aprobaciones de nivel más altas incluyen electrodos intrínsecamente seguros
Tipo de compartimiento
Tipo 4X IP66, IP67, IP68, IP74
Compatibilidad
Transmisor de lodos 8782 para un rendimiento óptimo en aplicaciones de mucho ruido 8712EM y 8732EM (solo montaje remoto) para rendimiento del caudalímetro magnético estándar
Rosemount 8782 Transmisor para aplicaciones de lodos
Precisión de referencia
±0,25% con ±0,15% opcional de alta precisión Consulte la Hoja de datos del producto para ver las especificaciones completas y precisas
Diagnóstico
Estándar: Falla en el cableado y conexión a tierra, tubería vacía adaptable, saturación de electrodos, detección de caudal inverso y diagnósticos del circuito del medidor y electrónica en general Opcional: diagnóstico de proceso con detección de electrodos recubiertos y detección de ruido excesivo del proceso Opcional: Verificación del medidor Smart profesional
Fuente de alimentación
CA: 90 a 250 V CA, 50-60Hz CC: 12 a 42 V CC
Aprobaciones de seguridad
Ubicaciones ordinarias ATEX sin chispas, seguridad aumentada; Polvo Clase I Div 2 No inflamable; Polvo Clase I Zona 2; Polvo IECEx sin chispas, seguridad aumentada; Polvo IECEx
Interfaz del operador local de 15 botones disponible con claves rápidas dedicadas para diagnóstico, configuración básica y totalizadores Compatible con inglés, francés, alemán, español y portugués
Compatibilidad del sensor
Sensor de lodos MS Sensor de señal alta 8707
Características
Sensor magnético Rosemount MS MS100 para aplicaciones de lodos, 10 pulgadas (DN250)
Capacidad para manejar aplicaciones extremadamente ruidosas al mismo tiempo que proporciona salidas de caudal estables mejor que un caudalímetro magnético estándar cuando se combina con el transmisor 8782
La fuerza de la señal aumentada permite hacer una medición de caudal más precisa y reduce la variabilidad del proceso incluso en caudales difíciles de medir cuando se combina con el transmisor 8782
Reduzca el inventario de sensores con la opción de calibración dual
Asegure la confiabilidad en los entornos más exigentes con una carcasa de sensores completamente soldada
Protéjase contra daños en la planta y desgaste de primera línea con los protectores de revestimiento opcionales
Evita la parada del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite hacer reparaciones en el campo
Capture cualquier fuga potencial de líquido del proceso con los compartimentos de contención secundarios
Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles, ideal para la medición de suspensiones acuosas espesas conductoras
Combine el Sensor de lodos MS con el Transmisor de lodos 8782 para obtener un rendimiento óptimo en aplicaciones de mucho ruido.
Rosemount 8782 Transmisor para aplicaciones de lodos
Optimice la configuración personalizable del procesamiento de la señal en aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de ruido excesivo del proceso y opciones seleccionables de frecuencia de la bobina impulsora
Los niveles seleccionables de procesamiento de la señal avanzada permiten la eliminación de picos de señal y ruido al mismo tiempo que mantienen la capacidad de respuesta
Aumente el tiempo productivo con el Smart Meter Verification que monitoriza la condición y el desempeño del medidor sin detener la señal del proceso
Maximice la confiabilidad y la protección contra la humedad con la carcasa del transmisor de dos compartimentos
Interfaz intuitiva del operador local de 15 botones con teclas rápidas dedicadas para facilitar el uso
Obtenga los mejores beneficios de los sistemas de medidores magnéticos CA combinados con la estabilidad y el desempeño de la tecnología CC pulsada
El diagnóstico de detección de tubería vacía minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía
Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico que se incluye de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
El transmisor de lodos 8782 está diseñado para usarse con el Sensor de lodos MS