Rosemount-P-PP610TR Hagan Power Positioner

Posicionador de potencia tipo torque 6x10 Hagan

Descripción del producto

Los posicionadores de potencia Rosemount Analytical están fabricados en tamaños de cilindro con diámetros desde 2½ hasta 8 pulgadas, con aperturas de 5 a 14 pulgadas. Vienen en modelos de empuje y torque para montaje en pared, giratorio y en piso y con accesorios, como interruptores de fin de carrera, transmisores de posición, compartimientos calefaccionados, bloqueo de falla de aire y levas caracterizadas que ofrecen un movimiento de salida funcional a la señal de entrada.

Rango de medición
3-15, 0-30 psig (21-103,
0-207 kPa) y 4-20 mA

Características

  • Montaje en piso
  • Cubierta contra polvo y calentador interno
  • Interruptores de fin de carrera y transmisores de posición
  • Suministro de aire eléctrico
  • Sistema interno de bloqueo del aire
  • Precisión
  • Confiabilidad
  • Mantenimiento sencillo debido a la estructura resistente del marco
  • Torque y potencia eficientes a un mínimo costo
  • Respuesta rápida a cambios pequeños en la señal de entrada gracias a la alta ganancia interna

Documentos y dibujos