Calibre la presión de su transmisor de presión de manera precisa con el kit de calibración. El kit incluye un calibrador de lazo portátil, una bomba manual neumática y todas las tuberías de conexión necesarias. Obtendrá lecturas precisas de los calibres y las presiones de vacío. También se utiliza para pruebas de filtraciones e interruptores. Todos los elementos caben en un estuche portátil compacto. Este equipo delicado está protegido en una carcasa resistente diseñada para entornos marinos adversos.