No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-PVD814 Fan Damper Actuators

Rosemount™ PowerVUE™ Actuadores del amortiguador del ventilador tipo torque 8x14

Descripción del producto

Las unidades de uso pesado de 8x14 ofrecen una mayor fuerza para trabajos difíciles, como los grandes amortiguadores deslizantes. Con pocas piezas móviles, el activador de posición neumático sigue siendo el método de activación más confiable y rentable. Se ofrecen rangos de torque de 400 pies-lb a 4600 pies-lb.

Temperatura ambiente
+/- 0,5 % del recorrido completo o mejor
Peso
80 lb (36 kg) típico
Rango de humedad
Operable hasta una humedad relativa del 100 %

Características

  • Combina la potencia y la confiabilidad de la transmisión neumática Hagan con la precisión y las características del controlador digital de válvulas Fisher DVC5000/6000
  • I/P integral: entrada FOUNDATION® Fieldbus o 4-20 mA
  • Posicionamiento confiable del lazo cerrado
  • Pistón de doble acción sin aletas
  • "�Sistema de falla en sitio"� opcional en caso de pérdida de aire
  • Operador manual
  • Diagnóstico ValveLink/AMS
  • Apto para servicios en áreas clasificadas: a prueba de explosión, antideflagrante o intrínsecamente seguro
  • Fácil mantenimiento
  • Fácil de reparar

Documentos y dibujos