Conector eléctrico nuclear EGS con desconexión rápida (QDC)

Descripción del producto

El conector eléctrico nuclear EGS con desconexión rápida (QDC) es adecuado para plantas de energía nuclear de generación 1 y de generación 3. El QDC EGS es un conector de desconexión rápida tipo bayoneta que se puede bloquear y desbloquear con un simple giro. Este conector liviano, diseñado, calificado y fabricado por Curtiss-Wright Nuclear, se puede usar con todos los transmisores de presión Rosemount serie 1150 y 3150

Más vida útil certificada
Conector: 40 años a 150 °F (66 °C); 60 años a 144 °F (62.3 °C)
Empaque de anillo EPDM: 10 años a 150 °F (66 °C); Empaque de anillo y silicona EPDM: 25 años a 144 °F (62.3 °C)
Norma de homologación
IEEE 572 – 1985
IEEE 323 – 1974/1983
IEEE 344 – 1987
IEEE 382 – 1980
10CFR50.49
Documentación del producto
Las hojas de datos y los manuales del producto publicados en este sitio web son solo para información general sobre el producto, con fe de erratas incluida. Pueden no reflejar la última revisión o no contener información relacionada con las notificaciones de productos recientes, si las hubiera.
Información de contacto
Comuníquese con Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al 1-952-949-5207 o a RNII.info@emerson.com para obtener la información más actualizada disponible.

Características

  • Diseñado y manufacturado por Curtiss-Wright Nuclear con opciones de fábrica para montar el QDC en los transmisores de presión nuclear Rosemount serie 1150 y 3150
  • Conector estilo bayoneta de generación 1 y generación 3 para contención interior y exterior
  • Bloquee y desbloquee el dispositivo con un simple giro para instalación y montaje rápidos
  • El cuerpo del conector de acero inoxidable es pequeño y liviano para facilitar su uso
  • El diseño tipo bayoneta permite contención interna y externa con un indicador visual de bloqueo para una verificación sencilla
  • Diseñado conforme a un programa de aseguramiento de calidad nuclear que cumple con los requisitos de NQA-1, 10CFR50 Apéndice B y 10CFR21