No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2051CFC Orifice Plate Flowmeter

Caudalímetro de orificio compacto Rosemount™ 2051CFC

Descripción del producto

Fácil de instalar y diseñado para brindar un desempeño estándar en la industria, el caudalímetro de orificio compacto Rosemount 2051CFC ofrece mediciones de caudal confiables. Construido con una placa de orificio compacto, una placa de acondicionamiento patentada de 4 orificios o un tubo Pitot promediador, este caudalímetro ofrece mediciones de caudal para el control de lazo cerrado, monitoreo de uso general y aplicaciones de transferencia de custodia. Disponible en tamaños de tubería máximos de 12 in (300 mm), este elemento primario está diseñado para el servicio de gas, líquido y vapor y funciona bien en condiciones adversas del proceso. Este dispositivo se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.

Garantía
Garantía limitada hasta cinco años
Rango bajo
Hasta 100:1 (5:1 de relación de reducción del caudal)
Rango de medición
Diferencial hasta 1000 inH2O (2,48 bar)
Tamaño de la tubería
0,5 a 12 in (15 a 300 mm)
Salida
Presión diferencial, variable escalada
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE®, ubicación peligrosa; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la lista completa de certificaciones
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)

Características

  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra fugas y calibrados para reducir los puntos de fugas hasta un 70 % y simplificar la instalación
  • El diseño del elemento primario ofrece mediciones de caudal confiables y precisas para servicios de gas, líquido y vapor
  • Disponible en placa de orificio en tamaños de tubería de 0,5-12 in (15-300 mm) para flexibilidad en las aplicaciones
  • La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diseño patentado de la placa de orificio de 4 agujeros permite una medición precisa en perfiles de caudal turbulento y solo requiere aguas arriba y abajo 2D para reducir los requisitos de funcionamiento recto de tuberías
  • El tubo Pitot compacto entra y se instala entre bridas de cara elevada para una instalación directa
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos