Rosemount-2110 Switch - Vibrating Fork

Interruptor de nivel - Horquilla vibratoria Rosemount™ 2110

Descripción del producto

El Interruptor de nivel Rosemount 2110 ofrece una detección confiable del nivel con mínimo mantenimiento para la medición en tuberías y espacios reducidos. Es ideal para aplicaciones de nivel simples y de montaje rápido, así como también para la prevención básica contra el sobrellenado. Los certificados de higiene amplían las capacidades de aplicación e incluyen los procesos sanitarios. El modelo Rosemount 2110 no tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La carcasa de acero inoxidable y la conexión macho-hembra para un montaje rápido es ideal para usuarios fabricantes de equipos originales (OEM) de grandes volúmenes.

Presión de funcionamiento
De -3,62 a 1450 psi (-0,25 a 100 bar)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 302 °F/-40 a 150 °C
Seguridad
Probado por TÜV y aprobado por WHG para prevenir el sobrellenado
Diagnóstico
El diagnóstico integrado monitoriza continuamente la condición operativa del instrumento

Características

  • El punto de prueba magnético hace que la prueba de evaluación del Rosemount 2110 sea más fácil
  • Las restricciones mínimas de instalación y el hecho de no requerir calibración mantienen los costos bajos
  • El LED destellante proporciona una indicación visual
  • Poco tiempo de húmedo a seco para conmutación de alta respuesta
  • El diseño de ‘goteo rápido’ de la horquilla ofrece una respuesta más rápida, especialmente con líquidos viscosos
  • Certificados de EHEDG y 3-A para aplicaciones higiénicas. Cumplimiento con las normas ASME-BPE y de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drug Administration)

Documentos y dibujos