Rosemount-3051S Wireless DP Flow Transmitter

Rosemount™ 3051S Transmisor de caudal inalámbrico por presión diferencial

Descripción del producto

El Rosemount™ 3051S Transmisor de caudal inalámbrico por presión diferencial combina la tecnología escalable sin igual y los elementos primarios de caudal con la seguridad y la confiabilidad de datos de una red WirelessHART®. Este transmisor de caudal DP, una solución ideal en su clase, se integra a la perfección con una variedad de elementos primarios que pueden ser ensamblados previamente en el dispositivo. Como transmisor inalámbrico, la instalación es directa y ofrece una confiabilidad de datos duradera de >99 % sin los costos del cableado.

Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,89 bar) diferencial
Salida
Presión diferencial, variable escalada
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Materiales que entran en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)

Características

  • La tecnología WirelessHART®es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • Los elementos primarios pueden ensamblarse previamente al transmisor para lograr una solución de caudal DP optimizada y lista para instalar
  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra fugas y calibrados para reducir los puntos de fugas hasta un 70 % y simplificar la instalación
  • La plataforma hermética de acero inoxidable completamente soldada SuperModule™ ofrece 15 años de estabilidad y garantía limitada durante 15 años
  • Las clases de desempeño Ultra y Ultra for Flow permiten hasta 0,025 % de precisión de span
  • La rangeabilidad de 200:1 permite mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • El módulo SmartPower™ ofrece 10 años de funcionamiento libre de mantenimiento y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 78 resultados para piezas y accesorios
: