Rosemount-3900 General Purpose pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP para uso general Rosemount™ 3900

Descripción del producto

El sensor de pH/ORP Rosemount 3900 cuenta con una referencia de unión doble que contribuye a la resistencia del sensor ante entornos difíciles y a una vida útil prolongada del sensor. La unión doble protege al elemento de referencia de iones contaminantes como amoniaco, cloro, cianuros y sulfuros. Ambos sensores fueron fabricados con una unión porosa de Teflon®. El diseño resistente del sensor de ph/ORP ofrece confiabilidad para una gran variedad de soluciones acuosas halladas en tuberías, tanques abiertos o estanques.

Temperatura operativa
–10 a 100 °C (14 a 212 °F)
Máx. Presión de funcionamiento
Presión máxima: 790 kPa [abs] (100 psig) a 100 °C (212 °F)
Materiales de construcción
Acero inoxidable, vidrio, Teflon®, sulfuro de polifenileno (PPS), EPDM y silicona (si se selecciona el sensor de ORP, un material húmedo adicional es el platino).
Conexión del proceso
Delantera: 3⁄4 y 1 in MNPT; trasera: 1 in MNPT

Características

  • Vida útil prolongada del sensor de pH/ORP y protección contra iones contaminantes gracias a la referencia de unión doble
  • Mejor desempeño y más vida útil gracias al vidrio resistente a las grietas
  • Máxima resistencia a los químicos proporcionada por el cuerpo resistente de sulfuro de polifenileno
  • Funcionamiento a temperaturas bajo cero a un mínimo de -10 °C (14 °F)
  • Solución con conexión a tierra integrada para un diagnóstico avanzado
  • El cuerpo del sensor de pH/ORP está construido en una pieza con roscas del proceso delanteras y traseras
  • Conexiones del proceso de ¾ in y 1 in MNPT para cumplir con una variedad de requisitos de instalación de la aplicación
  • Compatible con SMART para tomar mediciones de pH

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 17 resultados para piezas y accesorios
: