No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-396 Submersion Insertion pH Sensor

Sensor de pH de inmersión/inserción Rosemount™ 396

Descripción del producto

El sensor de pH Rosemount 396 con cable integrado es ideal para la medición de pH en aplicaciones adversas, abrasivas, con suciedad y grandes cantidades de sólidos en suspensión. Un diseño de sensor y la tecnología de referencia sólidos permiten mediciones de pH confiables en un amplio rango de aplicaciones adversas.

Peso
0,45 kg/0,9 kg (1 lb/2 lb)
Temperatura ambiente
De 0 a 100 °C (32 a 212 °F)
Dimensiones
Cable coaxial de 15 ft con BNC

Características

  • SMART habilitado para eliminar la calibración de campo
  • El mantenimiento mínimo del sensor gracias a la sólida tecnología de referencia ayuda a garantizar una señal de pH constante cuando el sensor está recubierto
  • Máxima vida útil del sensor de pH gracias a la trayectoria de referencia helicoidal que impide el envenenamiento de la referencia
  • Las fórmulas de vidrio de pH ACCUGLASS® comprobadas en el campo minimizan las grietas en vidrio, lo que da como resultado un mejor desempeño y una mayor duración del sensor de pH.
  • Ofrece diagnósticos avanzados del sensor para señales de referencia y de pH cuando se utiliza con transmisores Rosemount
  • Especificaciones de presión máximas de 150 psig (1135 kPa [abs]) a 100 °C (212 °F)

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
: