No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-397 pH ORP Sensor Quik-Loc Kit

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 397 y kit Quik-Loc

Descripción del producto

El sensor de pH/ORP Rosemount 397 ofrece larga vida útil y alto rendimiento en mediciones de pH y ORP en soluciones acuosas con niveles altos de sólidos en suspensión. El sensor de pH/ORP cuenta con una unión de referencia de polipropileno de gran superficie para ofrecer la máxima resistencia a los revestimientos de proceso que suelen encontrarse en aplicaciones exigentes, con suciedad y alta cantidad de sólidos. Además, la trayectoria de referencia helicoidal secundaria funciona como protección adicional contra el envenenamiento por iones. El sensor de pH/ORP Rosemount 397 está diseñado específicamente para usarse junto con el kit Quik-Loc y solo está disponible sin un preamplificador integrado.

Rango de medición
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor de ORP: –1500 a 1500 mV
Rango de temperatura
0 a 100 °C (32 a 212 °F)
Presión de funcionamiento
0 a 100 psig (100 a 790 kPa abs)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: vidrio, polipropileno, EP, Tefzel (opcional)

Características

  • Alto desempeño en soluciones de procesos con alto contenido de sólidos
  • Más vida útil y menos mantenimiento del sensor de pH/ORP gracias a la junta de referencia de polipropileno y a la trayectoria de referencia helicoidal
  • Vidrio resistente a grietas
  • El kit Quik-Loc consta de un adaptador y un acoplador, lo que permite que el sensor de pH/ORP Rosemount 397 encaje en el acoplador MNPT de 1 in para una desconexión rápida sin que el cable del sensor se retuerza.
  • El sensor de pH/ORP está alojado en un cuerpo de polipropileno altamente resistente a sustancias químicas y completamente sellados con EP (etileno propileno) para eliminar intrusiones en el proceso.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
: