Rosemount-398 pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 398

Descripción del producto

El sensor de pH/ORP Rosemount 398 con cable integrado cuenta con una construcción resistente a productos químicos de Tefzel™ y titanio. Este sensor de pH/ORP es ideal para medir el pH en líquidos de proceso exigentes y puede utilizarse para medir los niveles de pH en separador de aguas ácidas, en torres de blanqueado de pulpa que usan dióxido de cloro y en corrientes de procesos que contienen una variedad de solventes orgánicos.

Rango de medición
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor de ORP: –1500 a 1500 mV
Rango de temperatura
32 a 212 °F (0 a 100 °C)
Rango de presión
Bulbo semiesférico: 0 a 250 psig (100 a 1825 kPa [abs])
Bulbo plano: 0 a 100 psig (100 a 790 kPa [abs])
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: titanio, Tefzel™, vidrio y Kalrez®, Viton™ o EPDM a elegir; platino solo para sensor de ORP

Características

  • El sensor de pH/ORP tiene una resistencia química superior y puede soportar aplicaciones que contengan dióxido de cloro y una amplia variedad de disolventes orgánicos y agentes oxidantes
  • El mantenimiento mínimo gracias a la tecnología de unión de referencia garantiza una larga vida útil del sensor de pH/ORP en procesos con revestimientos, contaminación y envenenamiento
  • Máxima vida útil del sensor de pH/ORP gracias a la trayectoria de referencia helicoidal que impide el envenenamiento de la referencia.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 10 resultados para piezas y accesorios
: