No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-625 Gas Sensor

Rosemount™ 625ND Sensor de gas

Descripción del producto

El Rosemount 625ND Sensor de gases combustibles ofrece características y especificaciones de desempeño líderes en la industria con tecnología infrarroja no dispersiva (NDIR). El sensor de gas NDIR detecta las fugas de gas a tiempo, lo que aumenta la seguridad de los trabajadores y mejora la sostenibilidad. Los Rosemount 625ND Sensores de gas son compatibles con los Rosemount 925 Detectores de gases fijos . El sensor de gas combustible está aprobado según las normas de desempeño más recientes en áreas clasificadas y para uso en todo el mundo.

Temperatura operativa
-40 a +158 °F (-40 a +70 °C)
Tipo de medición
Niveles de concentración de gas: Gases de hidrocarburos: LEL 0-100 %
Rango de humedad
Humedad relativa de 0-95 %, sin condensación
Precisión
Precisión del gas : LEL al ±3 % < 50% LEL and 5% LEL > LEL
al 50 %, precisión de 4-20 mA: ±0,1 % del intervalo

Características

  • El sensor precalibrado se conecta fácilmente a un Rosemount 925 Transmisor de gas y se puede calibrar en fábrica para gas butano, gas propano, gas metano, gas etileno o gas etano
  • El sensor de gas se puede calibrar fuera de las instalaciones e instalarse posteriormente
  • El sensor de gas conserva sus propios ajustes de configuración e información de calibración
  • El módulo del sensor inteligente supone menos costos de mantenimiento y tiempo de inactividad con intervalos de calibración más prolongados
  • Cuando se lo conecta a un Rosemount 925 Transmisor de gas , el sensor de gas se comunica constantemente de forma digital y le ofrece la confiabilidad de una protección estable y precisa, con tiempos de respuesta rápidos incluso en grandes distancias de separación.

Documentos y dibujos