Rosemount-702 Wireless Discrete Input and Output Transmitter

Transmisor inalámbrico de entradas o salidas discretas dobles Rosemount™ 702

Descripción del producto

Con capacidad de canal individual o doble, el Transmisor inalámbrico de entradas o salidas discretas dobles Rosemount™ 702 es una solución inalámbrica rentable y confiable. Este transmisor permite acceder al sistema de control de puntos discretos que de otro modo no están conectados debido a los costos de cableado y la falta de E/S, y toma las entradas desde distintos interruptores no alimentados, como interruptores de presión, caudal y nivel. Este dispositivo es fácil de instalar y puede utilizarse para un control simple cuando se usan las salidas, o bien como interruptor simple.

Tasa de actualización
De 1 segundo a 60 minutos, a seleccionar por el usuario
Fuente de alimentación
Módulo de alimentación de cloruro de litio-tionilo intrínsecamente seguro y reemplazable, con alojamiento de polímero de PBT
Material de la carcasa
Aluminio con bajo contenido de cobre o acero inoxidable
Tipo de antena
Antena externa (opción WK): máximo de 10 mW (10 dBm) EIRP; rango extendido, antena externa (opción WM): máximo de 18 mW (12,5 dBm) EIRP; ganancia alta, antena remota (opción WN): máximo de 40 mW (16 dBm) EIRP; antena remota (opción WJ): máximo de 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Pantalla/Interfaz
Opcional

Características

  • La capacidad de canal individual o doble facilita el acceso a puntos discretos en una solución optimizada y efectiva
  • El dispositivo puede utilizarse para un control simple cuando se usan las salidas, o bien como interruptor simple para mayor flexibilidad de aplicación
  • El dispositivo adaptable toma las entradas desde distintos interruptores no alimentados, como interruptores de presión, caudal y nivel
  • Las entradas momentáneas son medidas continuamente entre las actualizaciones inalámbricas
  • La tecnología WirelessHART®es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado.
  • Las soluciones SmartPower™ ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos