No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-751 Field Signal Indicator

Indicador de señales de campo Rosemount™ 751

Descripción del producto

Obtenga acceso a importantes datos del proceso con el Indicador de señales de campo Rosemount 751, un dispositivo diseñado para entornos industriales exigentes. El indicador de señales de campo opera bien con cualquier transmisor de 2 hilos que miden variables de entrada como presión, caudal, niveles líquidos o temperatura. Ideal para instalaciones donde sería difícil ver un medidor integral, este dispositivo también es resistente a la corrosión y cuenta con certificaciones de seguridad intrínseca y resistencia a las explosiones.

Materiales de construcción
Carcasa: aluminio con bajo contenido de cobre; pintura: poliuretano; O-rings: Buna N; materiales de montaje del medidor: plástico, óxido de GE polifenileno
Clasificación del alojamiento
NEMA Tipo 4X. CSA tipo 4x. IP66
Certificaciones y aprobaciones
Área peligrosa, tipo marítimo; �para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • Se muestran variables de proceso importantes para instalaciones en donde sería difícil ver un medidor integral
  • Funciona con cualquier transmisor de temperatura, nivel de líquido, caudal o presión de dos hilos para contar con flexibilidad en las aplicaciones
  • Múltiples opciones de medidor LCD
  • La superficie grande del diámetro externo de 2 1/4 de pulgada tiene una escala grande de 2 pulgadas para proporcionar una lectura fácil
  • Se puede girar en incrementos de 90 grados dentro de la carcasa para facilitar la visualización
  • El diseño compacto y resistente ofrece resistencia a la corrosión y la vibración para soportar entornos industriales exigentes
  • Disponible con aprobaciones globales para áreas clasificadas que cumplen con los requisitos de los proyectos

Documentos y dibujos