No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-752 Remote Indicator

Indicador remoto FOUNDATION™ fieldbus Rosemount™ 752

Descripción del producto

El Indicador remoto FOUNDATION™ fieldbus Rosemount 752 muestra el valor de variables controladas junto con dispositivos de control finales o presenta datos de transmisores en áreas inaccesibles. El 752 es compatible con la actualización del Kit de prueba de interoperabilidad H1 (ITK) 6.0, lo que le proporciona los avances más recientes en los diagnósticos de campo según la recomendación de NAMUR NE107. Este indicador remoto funciona en cualquier parte del segmento FOUNDATION Fieldbus H1 y puede mostrar variables como presión, caudal, nivel de líquido, posición de la válvula o temperatura.

Clasificación del alojamiento
NEMA tipo 4X, IP66 e IP68
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Materiales de construcción
Aleación de aluminio con bajo contenido de cobre o CF-8M (acero inoxidable 316 fundido)

Características

  • Muestra valores de variables controladas junto con dispositivos de control final para obtener información del proceso
  • Ofrece variables importantes del proceso en forma remota de transmisores montados en ubicaciones inaccesibles
  • El dispositivo puede estar en cualquier lugar del segmento para mayor flexibilidad de la aplicación
  • Se pueden configurar hasta ocho valores con etiqueta y unidades de ingeniería para satisfacer una variedad de exigencias de la aplicación
  • Los datos se despliegan secuencialmente en incrementos de 3 segundos para obtener información completa en forma rápida
  • Ofrece capacidades de control y cálculo avanzadas mediante el paquete optimizado de bloque de funciones para obtener mejores datos
  • El paquete de bloque de funciones incluye selector de entrada, caracterizador de entrada, aritmética, integrador y PID con sintonización automática
  • Puede mostrar una salida del bloque de funciones desde cualquier dispositivo en el segmento FOUNDATION fieldbus H1 para más adaptabilidad
  • Dispositivo accionado por segmento de dos hilos para una instalación y uso simples
  • Se pueden enviar alertas no críticas a una estación de mantenimiento para trabajo futuro mientras se puedan enrutar los diagnósticos críticos para una revisión de instrumentación inmediata

Documentos y dibujos