Medidor De Caudal De Vórtice Tipo Dual Rosemount 8800DD120, 305 Mm (12 Pulgadas) (DN300)
Medidor De Caudal De Vórtice Tipo Dual Rosemount 8800DD120, 305 Mm (12 Pulgadas) (DN300)
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
La electrónica y los sensores independientes y redundantes ayudan a proteger contra cortes falsos. Ideal para sistemas instrumentados de seguridad y aplicaciones relacionadas.
•± 0,65 % del caudal para líquidos •± 1 % del caudal para gas y vapor
Rangeabilidad
30:01:00
Salida
•4-20 mA con HART® •4-20 mA con HART® y salida de pulsos escalable •FOUNDATION™ fieldbus con dos bloques de entrada analógica, un bloque de funciones Backup Link Active Scheduler y un bloque de funciones Integrator (un bloque de funciones PID opcional)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable - CF3M
Opciones de brida
Se tienen disponibles bridas ANSI clase 150 a 1500 DIN PN 10 a PN 160 JIS 10K a 40K en varias caras
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.