Rosemount-USM341520 Gas Ultrasonic Flow Meter-20 Inch

Medidor de flujo ultrasónico de gas Senior Sonic Rosemount™ USM341520 - 20"

Descripción del producto

Los medidores de flujo brindan una precisión y confiabilidad excepcionales en la transferencia de custodia al combinar la potencia y el rendimiento de un medidor de diseño británico de Gas de cuatro vías cordal de Rosemount probado en el campo (OIML R137 1 y 2 clase de precisión 0.5) con un segundo medidor de verificación reflectante en un solo cuerpo.

Características

  • Detecta la acumulación en las paredes de las tuberías en tiempo real con una única trayectoria reflectiva sensible de 30°
  • Acelera la detección de las alteraciones de caudal con la sincronización de transductor patentado que evita la interferencia y el ruido
  • Evita los errores de modo común con los trayectos de cuerdas y reflectivos que trabajan al unísono
  • Reduce la incertidumbre en la medición con alertas del proceso para la acumulación en paredes, los líquidos, el bloqueo y la desviación de la calidad del gas
  • Acelera la resolución de problemas con la vista en 3D del perfil de caudal que indica el torbellino, el flujo cruzado, la asimetría y la turbulencia
  • Reduce los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales

Documentos y dibujos