No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-USM341604 Gas Ultrasonic Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico de Gas Senior Sonic Rosemount™ USM341604 - 4+2 Vías - Diagnóstico + Cheque USM - 4"

Descripción del producto

Los caudalímetros brindan una precisión y confiabilidad excepcionales en la transferencia de custodia al combinar la potencia y el rendimiento de un medidor de diseño británico de Gas de cuatro vías cordal de Rosemount probado en el campo (1 y 2 clase de precisión 0.5 OIML R137) con un segundo medidor de comprobación reflectivo en un cuerpo.

Precisión
Medidor de 4 vías: ±0,05 % de la lectura relativa en todo el rango de calibración
Medidor de 2 vías: ±0,2 % de la lectura con calibración (±1,5 % del volumen real sin calibración)
Repetibilidad
Medidor de 4 vías: ±0,05 % de la lectura de 5 a 100 pies/s (1,5 a 30,5 m/s)
Medidor de 2 vías: ±0,1 % de la lectura de 5 a 100 pies/s (1,5 a 30,5 m/s)
Velocidad
Nominal hasta 100 fps (30 m/s) con un desempeño de sobre rango que excede los 125 fps (38 m/s) en algunos tamaños
Rango de temperatura de funcionamiento
Transductores T-21: –20 °C a +100 °C (–4 °F a +212 °F)
Transductores T-22: –50 °C a +100 °C (–58 °F a +212 °F)
Rango de presión operativa
Transductores T-21/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4 000 psig)
Transductores T-21/T-22: 345 kPag (50 psig) de presión mínima operativa disponible con Qmax reducido (consulte la hoja de datos del producto)
Materiales
Acero al carbono y acero inoxidable

Características

  • Detecta incluso rastros de líquido/residuos a lo largo del fondo de la tubería en tiempo real con una vía de diagnóstico vertical altamente sensible
  • El método patentado de sincronización de transductores garantiza que la electrónica del caudalímetro proporcione las mayores velocidades de muestreo posibles sin interferencias cruzadas.
  • Evita los errores de modo común con las trayectorias de cuerdas y reflectivas que trabajan al unísono.
  • Reduzca la incertidumbre de medición con alertas del proceso para la acumulación en paredes, los líquidos, el bloqueo y la desviación de la calidad del gas
  • Acelere la resolución de problemas con la vista en 3D del perfil de caudal que indica el torbellino, el flujo cruzado, la asimetría y la turbulencia
  • Reduzca los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10
  • Aumente la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales
  • Aumente la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales

Documentos y dibujos