La tecnología de detección de óxido de circonio para medir el oxígeno sobrante en los gases de combustión se ha vuelto más importante en las últimas décadas. Esta electrónica versátil está específicamente diseñada para ejecutar la mayoría de las sondas de O2 fabricadas. La pantalla LCD grande y con iluminación de fondo facilita la configuración y la operación. Con esta electrónica se pueden realizar calibraciones completamente automáticas al incorporar una pequeña caja de solenoides para cambiar entre los gases de calibración.