Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEFD Continuous Gas Analyzer

Analizador de gas continuo Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD

Descripción del producto

El analizador antideflagrante X-STREAM Enhanced ofrece una tecnología analítica potente en una carcasa de aluminio fundido NEMA 4X/IP66 para montar en la pared. Las aprobaciones mundiales permiten la operación en áreas clasificadas Clase I, Zona 1, Grupo IIB+H2 y Clase I División 2 BCD.

Rango de humedad
< 90 % de humedad relativa a 20 °C (68 °F)
< 70 % de humedad relativa a 40 °C (104 °F)
Clasificación del compartimiento
Tipo 4X; IP 66 acc. EN 60529 para instalación en exteriores, con protección contra la luz solar directa
Peso
Hasta 63 kg (139 lb), dependiendo de la configuración del analizador
Salida analógica
1–5, aislada de manera individual y óptica 4 (0)–20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Entrada analógica
2 entradas analógicas, 0–1(10) V (Rin = 100 kΩ) o 4(0)–20 mA (Rin = 50 Ω)
Salidas del relé
4 relés de estado acc. NAMUR NE 107 o por ejemplo umbrales de concentración, contactos secos de notificación de estado de válvula: 1 A, 30 V
Protocolo de comunicación
Ethernet con Modbus TCP; RS 485 / 232C con Modbus RTU; 2 puertos USB

Características

  • Analizador de gas de hasta cinco componentes, con fotómetro NDIR/UV/VIS, O2 paramagnético y electroquímico, sensores de conductividad térmica y humedad
  • Desempeño mejorado con la tecnología IntrinzX
  • Capacidades modernas de comunicación que incluyen la accesibilidad del navegador web
  • Excelente confiabilidad con garantía de tres años
  • Almacenamiento de calibración de datos y archivos de registro de eventos
  • Grandes rangos dinámicos
  • El controlador lógico programable (PLC) controla el manejo de muestras y las líneas de muestras
  • Dependencia de temperatura muy baja

Documentos y dibujos