En las instancias donde la conductividad del agua es inestable, medir la conductividad y la salinidad del agua producida en un pozo puede ser un parámetro operativo importante para los operadores de petróleo y gas. Emerson ofrece un sensor de salinidad dedicado y adecuado para funcionar en flujos trifásicos de gas-líquido, en combinación con el caudalímetro multifásico Roxar 2600 (MPFM). El sistema de salinidad multifásico Roxar (RMSS) proporciona mediciones sensibles y en tiempo real de la conductividad y la salinidad del agua producida en pozos de producción multifásicos. Junto con el MPFM Roxar 2600, esto permite a los operadores obtener mediciones multifásicas independientes de la solución salina y tomar las acciones adecuadas basadas en datos, según sea necesario.