Roxar-P-Roxar-Watercut

Medidores de corte de agua Roxar™

Descripción del producto

Los medidores de corte de agua Roxar en línea instalados en el campo– usan una tecnología de resonancia por microondas– muy sensible, para medir con precisión la permisividad de las mezclas de petróleo/ y agua en tiempo. real– Los medidores de diámetro completo– mejoran la eficiencia, en las cabezas de pozo, los procesos, de separación, las transferencias de custodia y los informes, fiscales, y se pueden ajustar fácilmente según la salinidad y la densidad. cambiante del petróleo seco–.

Rango de corte bajo en línea
1-15 %
Rango en línea de corte alto
1-50 %
Efecto de las variaciones de densidad
0,027% de agua por 1 kg/m3
Efecto de las variaciones de presión
0,0025% de agua por 1 bar
Tipo de medición
Tecnología de resonancia por microondas
Tipo de conexión
E/S digital 1200 m (RS 485)

Características

  • Mida con exactitud la permisividad de las mezclas de petróleo/agua con la tecnología patentada de resonancia por microondas
  • Compense automáticamente el contenido de sal en la fracción de agua con la función AutoSalinity
  • Compense los cambios en la densidad del fluido en tiempo real con la función AutoZero
  • Logre un principio de medición robusto y estable con una solución en línea de paso total
  • Cubre una amplia gama de condiciones de caudal: salinidad, densidad, temperatura, etc.

Documentos y dibujos