Roxar-P-Subsea SenCorr PT Sensor

Sensores de presión y temperatura submarina Roxar™ SenCorr

Descripción del producto

Los sensores de presión y temperatura submarina Roxar™ SenCorr se basan en tecnología de mediciones piezoresistivas, la cual les permite mantener la precisión y la estabilidad en condiciones fluctuantes de temperatura y alta presión. Las configuraciones PTPT completamente redundantes proporcionan mediciones confiables de producción a largo plazo en entornos submarinos difíciles. Este sensor mide presiones de hasta 15 000 psi (1 034 bar) y está disponible con protocolos de comunicación estándares en la industria.

Documentos y dibujos