No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-model 801 non-return valves

Válvulas de no retorno controladas del modelo 801 de Sempell

Descripción del producto

Válvula de no retorno controlada para proteger la turbina de alta presión contra el caudal inverso. Permite un funcionamiento confiable incluso a presión baja.

Características

  • Se puede volver a apretar el prensaestopas de bajo mantenimiento.
  • Endurece las caras de sellado en el disco y el asiento del cuerpo.
  • Baja fricción por eje pulido.
  • Caras del cojinete con superficies tratadas en cada pieza con movimiento relativo.
  • Cuerpos fáciles de desarmar.
  • Bajo coeficiente de resistencia x por característica de flujo favorable de la estructura interna.
  • Montaje del actuador derecho o izquierdo visto posiblemente desde la dirección del flujo de vapor.
  • Conexiones universales por varios diseños de extremos de soldadura o soldadura directa.
  • Se pueden suministrar diseños de desviación de extremos de soldadura respecto a la dimensión y el material, así como otros actuadores, interruptores de límite y diseños especiales según la solicitud de los clientes.’
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Aleación, acero al carbono, metal, acero
Temperatura de operación
Temperatura alta
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión del proceso
BWE
Tipo de asiento/sello
Metal con metal, oscilación
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tipo
Operación directa
Tamaño de la válvula
NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 20/DN 500, NPS 24/DN 600
Estándar del tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Producto diseñado

Documentos y dibujos