No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-model 803 bled steam check valves

Válvula de retención de oscilamiento modelo 803 de Sempell

Descripción del producto

Un diseño de oscilación libre permite que la válvula se cierre por peso del disco y evita daños en la turbina contra el caudal inverso.

Características

  • Se puede volver a apretar el prensaestopas de bajo mantenimiento.
  • Caras endurecidas de sellado en el disco y el asiento del cuerpo.
  • Baja fricción por eje pulido.
  • Caras del cojinete con superficies tratadas en cada pieza con movimiento relativo.
  • Cuerpos fáciles de desarmar.
  • Toma mecánica del ángulo de control directamente en la  palanca de disco.
  • Montaje de actuadores neumáticos o hidráulicos.
  • Montaje del actuador derecho o izquierdo visto posiblemente desde la dirección del flujo de vapor.
  • Conexiones universales por varios diseños de extremos de soldadura y bridas como estándar 
  • Se pueden suministrar diseños de desviación de extremos de soldadura respecto a la dimensión y el material, así como otros actuadores, interruptores de límite y diseños especiales según la solicitud de los clientes.’
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Aleación, acero al carbono, metal, acero
Temperatura de operación
Temperatura alta
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión del proceso
BWE
Tipo de asiento/sello
Metal a metal, oscilación
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tipo
Operación directa
Tamaño de la válvula
5 in, 6 in (DN150) y más grande, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Estándar del tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Producto diseñado

Documentos y dibujos