No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P000135

Dispositivo de aislamiento del recuperador de calor Sempell Dewrance

Descripción del producto

Estas válvulas ofrecen a la planta pruebas hidrostáticas, acceso a la inspección, limpieza química y procedimientos para hacer circular el vapor. También ofrecen baja pérdida de presión cuando están en servicio normal.

Características

  • Partes mínimas con asiento de paso total para un rendimiento óptimo y baja caída de presión
  • Cierre de aislamiento simple con un espárrago de elevación
  • Mejor rendimiento
  • Dispositivo de aislamiento de bajo costo
  • Método simple de aislamiento con paso total, baja caída de presión
  • Posibilidad de ingresar al sistema de tuberías a través de la cubierta para purga de vapor (limpieza química)
  • El diseño de bonete de sello de presión brinda la máxima confiabilidad con muy poco mantenimiento
  • No se requieren piezas de repuesto (excepto el sello de presión)
Certificaciones
ASME B31.1, PED, India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], CE
Conexión final
Soldadura a tope
Material
Aleación, acero al carbono, metal, acero
Clase de presión
ASME
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
6 pulgadas (DN 150) y superior
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Producto diseñado, compuerta

Documentos y dibujos