No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P000333

Válvula de seguridad de la serie S de Sempell

Descripción del producto

Válvula de alivio de seguridad operada por resorte directo con bridas DIN, bridas ASME o conexiones de extremo soldado

Características

  • Diseño único de los internos para vapor, gases y líquidos
  • Construcción rígida del cuerpo de peso ligero
  • Husillo de dos piezas
  • Guía termoelástica de baja fricción
  • Montaje de resorte de alineación automática
  • Compresión del resorte, baja fricción
  • El diseño del tapón asegura un ensamble seguro y confiable de las palancas de elevación de válvulas
  • Bloqueo para prueba hidrostática sin piezas adicionales, la parte superior del tapón se duplica como dispositivo de anulación
  • Indicador de estado de anulación
Tamaño de la entrada:
DN 25 – DN 200
NPS 1 – NPS 8
Clasificaciones de la presión:
PN 10 – PN 500
clase 150 – clase 2500
Rango de temperatura:
–200°C a +700°C
–300°F a +1300°F, –450°F a +1000?F
Presión establecida:
0.2 bar – 500 bar, 15 – 6000psi
Diámetro del orificio:
14 mm – 160 mm, 0,11 in? – 26 in?
Materiales del cuerpo:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
Otro material disponible a pedido
Accesorios:
Espaciador de refrigeración, pistón balanceado, palanca de elevación, anulación de prueba, indicador de posición, fuelles reforzados, anillo de ajuste, asiento blando
Otros accesorios a pedido

Documentos y dibujos