No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P000334

Válvulas de protección de precalentamiento modelo AVS 4/5 HP Sempell

Descripción del producto

Sistema típico de aislamiento de calentador de agua de alimentación

Características

  • Cuerpo de acero forjado
  • Cuerpo en forma de pieza para reducir la cantidad de soldaduras y acoples
  • El cuerpo también está disponible como tipo de bloque único, eliminando así las uniones de soldadura de la boquilla
  • Conmutación rápida para evitar daños adicionales en las tuberías de agua de alimentación de alta presión
  • Alternativas con una moderación de la velocidad de cierre mediante diversas soluciones. Esto es necesario si es posible que el agua golpee y dañe la pared de separación del precalentador o si el cliente especifica los tiempos de funcionamiento
  • Operación simultánea de dos válvulas principales con una válvula piloto
  • Abra el precalentador solo después de la compensación de la presión: aumenta la seguridad porque el trabajo se realiza detrás de la válvula
  • Sistema operado por medio - sin actuador pesado
  • Alternativas disponibles para la selección de las válvulas piloto
Certificaciones
ASME B31.1, PED
Conexión final
Soldadura a tope
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME, PN
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, 6 pulgadas (DN150) y superiores
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Válvula de tres vías, globo, producto diseñado

Documentos y dibujos