No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P000342

Válvula de retención de alta presión Sempell

Descripción del producto

Válvulas de retención forjadas con junta de presión recomendadas para evitar la inversión de flujo en aplicaciones exigentes.

Características

  • Materiales forjados de gran calidad para garantizar la integridad de las tuberías a presión y cumplir con las normas ASME y DIN.
  • Diseñadas para cumplir con las normas ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, PED.
  • Marca CE 100% Conformidad con la Directiva Europea sobre Equipos a Presión 2014/68/UE.
  • Diseño de junta de presión avanzada y anillos de junta de grafito puro para asegurar un ajuste elevado y cumplir con las normas de salud, seguridad y medio ambiente referentes al control de emisiones fugitivas.
  • Se suministra con configuraciones de retención de charnela y de disco de inclinación.
  • Funcionamiento sin impactos con la configuración de disco basculante.
  • Materiales/estructuras especiales, configuración de válvula de retención de husillo, todo disponible a pedido.
Certificaciones
CE, ASME B31.1, PED
Conexión final
Soldadura a tope
Aplicación
Caldera de biomasa y caldera de fuerza, caldera, calderas, temperatura alta, HRSG, colectores de vapor, turbina de vapor, transformación de desechos en energía
Diseño del cuerpo
Patrón largo, entrada superior
Material
Acero, acero al carbono, acero inoxidable, aleación, metal
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión de proceso
BWE
Tipo de asiento/sello
Oscilante, metal con metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tamaño de la válvula
5 pulg., 6 pulg. (DN150) y superiores, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Producto diseñado
Medios
Agua, vapor, agua caliente

Documentos y dibujos