Sempell-P-P001250

Válvulas de retención y parada de alta presión modelo nuclear NICO 4000 de Sempell

Descripción del producto

Diseñado para todas las aplicaciones de válvulas de parada en plantas de energía nuclear hasta un diámetro nominal de dos pulgadas.

Características

  • Cuerpo forjado a troquel
  • Asiento de Antinit DUR 300 reforzado (Co– libre)
  • Accionamiento de tuercas de vástago sellado contra contaminación
  • Indicador visual de posición
  • Fuerzas motrices bajas
  • Pérdida de presión baja
  • Montaje del actuador en línea sencillo–
  • Diseñado para condiciones de torque
  • Resistente a terremotos
  • Referencias en alemán reactor de agua a presión Suecia & Finlandia BWR, ruso reactor de agua a presión (VVER)
Tamaño:
NVS ½ – 2 (DN 10 – 25)
Clasificación de la presión:
Hasta clase 2500/PN 400.
Temperatura:
hasta + 400°C
Material del cuerpo:
DIN 1.0460, 1.4404, 1.4550
ASME SA105, SA182F316L, SA182F347

Documentos y dibujos