No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P001263

Válvula de alivio de alta presión modelo VSE0 de Sempell

Descripción del producto

Protección confiable y económica contra el exceso de presión para alivio térmico y muchas aplicaciones más.

Características

  • Conexiones completamente flexibles: Bridas y roscas de acuerdo con DIN y ASME, extremos de soldadura
  • Cuerpo de acero inoxidable austenítico forjado
  • Altamente personalizables para cumplir con la mayoría de aplicaciones.
  • Mantenimiento fácil
  • Opciones de asiento blando que dan sellado excelente.
Tamaño de entrada:
DN 15 – DN 25
NPS 1/2 & #8211; 1
Clasificación de la presión
PN 10 – PN 400
clase 150 – clase 2500
Temperatura:
& #8211; 200° C a + 200° C
– 300° F a + 400° F
Presión establecida
1 bar – 400 bar
Diámetro del orificio:
7,5 mm o 9 mm
Diseño:
Bridas y roscas de acuerdo con DIN y ASME
Material del cuerpo:
1.4301/SA182 F304
Accesorios
Asiento blando, palanca de elevación, anulación de prueba

Documentos y dibujos