Sempell-P-P001302

Válvula de derivación de alta presión modelo 315 de Sempell

Descripción del producto

Una variedad de válvulas de acondicionamiento de vapor y de derivación de turbinas de alta presión que proporcionan mayor confiabilidad y flexibilidad en condiciones extremas

Características

  • Cuerpo, optimizado contra la tensión.
  • El vapor tiende a eliminar obstrucciones.
  • Posición a prueba de fallas: abierta.
  • Permite funcionamiento continuo.
  • Excelente comportamiento de carga baja.
  • Internos de etapas múltiples
  • Bajo ruido y sin vibración.
  • Extracción de vapor de atomización interna.
  • Ausencia de choque térmico.
  • Longitud de evaporación corta.
  • Accionamiento: hidráulico.
Tamaño:
De DN 150 a DN 1500
NPS de 6 a 60
Presión:
Hasta 320 bar
Hasta clase 4500
Temperatura:
De & #8211; 29 ° C a 630 ° C
De & #8211; 20 ° F a 1100 ° F
Material:
1.7383/1.4903/1.4901
SA 182 & #8211; F22/& #8211; F91/& #8211; F92
Otros materiales a pedido
Conexión:
Extremos para soldadura a tope según ASME B16.25 o ISO 9692–1

Documentos y dibujos