No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P001307

Unidad de control neumático modelo STE4 Electro de Sempell

Descripción del producto

Unidad de control con prueba tipo TUV para operar válvulas de seguridad cargadas por resorte como sistema de alivio de presión de seguridad controlada (CSPRS) según EN ISO 4126-5

Características

  • Alto apriete para ajustar la presión debido a la carga suplementaria
  • Pequeña diferencia de presión de apertura y cierre
  • Desactivación muy ajustable
  • Alta precisión y reproductibilidad de ajuste
  • Apertura posible incluso por debajo de la presión establecida
  • Ajuste de presión de la válvula de seguridad durante el funcionamiento normal de la planta
  • Comprobación de la función de control sin el funcionamiento de la válvula de seguridad
  • Con una unidad, más de una válvula de seguridad se puede operar
  • En caso de falla, la válvula de seguridad se abre como una válvula de resorte directa (funcionamiento a prueba de falla–)
Tipo de corriente:
50 Hz
Voltaje principal
230 V
Consumo de energía:
60 W
Tipo de carcasa:
IP 55
Temperatura ambiente:
–25 °C –+ 60°C
Suministro de aire comprimido:
2 bar mín., 8 bar máx.
Consumo de aire:
Sin consumo durante el funcionamiento normal
Peso:
78 kg
Otras versiones disponibles a pedido

Documentos y dibujos