Intercambiadores de calor con haz de tubos series CNF, CN, CF y SV Tartarini™

Descripción del producto

Los intercambiadores de calor series CNF, CN, CF y SV están dimensionados y diseñados para cumplir una amplia gama de requisitos del sistema e incluyen todas las conexiones para accesorios. En el proceso de reducción de presión de gas según el efecto "Joule-Thomson", la temperatura baja considerablemente (cerca de 0,6 °C/33 °F por barra de reducción). Esta caída en la temperatura del gas puede dañar el equipo debido a la formación de peligrosos cristales de hielo que produce el vapor de agua en el gas.

ped
Configuraciones disponibles
Series CNF, CN y CF: agua como fluido de transferencia térmica Serie SV: vapor como fluido de transferencia térmica
Estilos de conexión final
Gas: CL150, CL300 Agua o vapor: PN 6
Aplicaciones
Precalentamiento de gas natural en las primeras estaciones de recepción y reducción de presión y para todos los requisitos de calentamiento de gas Gases no corrosivos
Temperatura máxima del agua
Series CNF, CN y CF: 90 °C/194 °F
Temperatura máxima del vapor
Serie SV: 120 °C/248 °F
Instalación y montaje
Intercambiadores de calor diseñados para instalación con haz vertical de tubos Diversas configuraciones de haces de tubos disponibles bajo pedido

Características

  • Intercambiadores de calor con haz de tubos que utilizan tubos en U (BEU)
  • Haz de tubos con instalación de inspección
  • Gas en la sección de tubos, fluido de transferencia térmica en la sección de la carcasa
  • Conexiones axiales en la sección de gas
  • Diseñado para instalación automática de escape de aire
  • Diseñado para instalación de válvula de alivio