Los reguladores Tartarini cargados por resorte de la serie M son la elección ideal en aplicaciones que impliquen cambios bruscos de capacidad o en los que el cierre de gas esté controlado por solenoide, al igual que ocurre con quemadores domésticos o industriales. Estos reguladores pueden utilizarse con gases naturales y manufacturados, propano, aire y otros gases, siempre que estén filtrados y no contengan altos porcentajes de benzol. Las series MF y MN cumplen con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y están clasificadas en la categoría IV Máx.