No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-R25

Regulador de presión de operación directa tipo R/25 Tartarini™

Descripción del producto

Los reguladores de dos etapas y cargados por resorte tipo R/25 son ampliamente usados en instalaciones domésticas. Tienen dimensiones generales reducidas, precisión en la regulación, ajuste sencillo y máxima eficiencia de los dispositivos de seguridad.

Versiones disponibles:
Sin válvula de alivio, sin válvula de corte UPSO
Presión de entrada
6 bar 10 bar para versión AP
Rango de la presión de entrada:
0,1 a 6 bar
Rango de ajuste
15 a 50 mbar
Clasificación de la precisión
Hasta +/-5 %

Documentos y dibujos

Características

  • Regulación de dos etapas
  • Válvula de alivio integrada
  • Válvula de cierre OPSO y UPSO
  • Restablecimiento manual