No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-100-625

Transmisores transductores de presión 100-625 TESCOM™

Descripción del producto

Los transductores de presión se utilizan en aplicaciones de trabajo pesado que requieren de alta precisión y durabilidad. Las series 100-625 utilizan tecnología difusa de semiconductor y tecnología de medidor de deformación de película delgada pulverizada. Los transductores de presión ofrecen precisiones de escala completa de 0,5 %, 0,25 % y 0,125 %. La serie 625 es un transmisor de presión clasificado como intrínsecamente seguro. Estos productos son aptos para uso con el controlador electroneumático ER5000 y también para aplicaciones de ER5000, donde se requiere una señal de realimentación externa.

Serie 100
Precisión de escala completa: +/- 0,25%
Puertos: 1/4 NPT (externos)
Conexiones: Mini Hirschmann
Señal de salida: 4-20 mA
Serie 200
Precisión de escala completa: +/- 0,25%
Puertos: 1/4 NPT (externos)
Conexiones: Mini Hirschmann
Señal de salida: 0-10 VCC
Serie 300
Precisión de escala completa: +/- 0,50%
Puertos: 1/4 NPT (externos)
Conexiones: Mini Hirschmann
Señal de salida: 4-20 mA
Serie 615
Precisión de escala completa: +/- 0,125%
Puertos: 1/2 NPT (externos)
Conexiones: Mini Hirschmann
Señal de salida: 4-20 mA
Serie 625 (intrínsecamente segura)
Precisión de escala completa: +/- 0,25%
Puertos: 1/2 NPT (externos)
Conexiones: Mini Hirschmann
Señal de salida: 4-20 mA
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Proporciona mediciones de presión neumática e hidráulica extremadamente estables y repetibles
  • Apto para una amplia variedad de aplicaciones industriales, de laboratorio y de prueba
  • Proporciona una significativa inmunidad al ruido debido al RFI (aparato transmisor-receptor), EMC (ruido eléctrico de motores) y ESD (electricidad estática producida en la aplicación).*
  • Los rangos de presión vienen en todos los valores estándar, desde -1,0 a 1 034 bar/-30 pulgadas-Hg hasta 15 000 psig, que incluye transductores absolutos a 20 bar/300 psia. Rangos de presión más altos disponibles en algunos modelos de la serie.
  • *Indicado por la marca CE, un requisito para venta en Europa.

Documentos y dibujos