Tescom-P-26-2300

Reguladores de contrapresión 26-2300 de TESCOM™

Descripción del producto

La serie 26-2300 es un regulador muy preciso de contrapresión con detección de diafragma. Controla presiones de hasta 34,5 bar / 500 psig y ofrece varios Cvs desde 0,02 hasta 1,0. Hay versiones de carga por domo y neumática disponibles para una operación remota o para uso con el controlador electroneumático ER5000 para automatización. Ideal para uso en pruebas hidráulicas o neumáticas, calibración y control de presión de descarga de bomba.

Clasificación de la presión
Presión de entrada máxima: 0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 bar / 0-50, 0-150, 0-250 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 303, acero inoxidable 316, o aluminio 2024-T351
Diafragma, juntas tóricas: Buna-N
Asiento de válvula principal, asientos: Teflon®
Partes restantes: acero inoxidable serie 300
Temperatura de funcionamiento
−40 °C a 74 °C/−40 °F a 165 °F (Para temperaturas extendidas de −40 °C a 204 °C/−40 °F a 400 °F, consulte a TESCOM)
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de entrada y salida: SAE, NPTF, MS33649
Tamaño de los puertos de entrada y salida: 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in
Capacidad de caudal
Cv = 0,60
Tipo de carga
Muelle, aire, domo
Peso
Acero inoxidable: 1,0 kg/2,25 lb
Aluminio: 0,6 kg/1,25 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Apertura a rectificación - 2% de la presión establecida
  • Control de perilla manual de bajo torque, que se ajusta fácilmente
  • Cierre de apretado hermético en todas las presiones de rectificación
  • Cuatro capacidades de caudal disponibles:
      Cv = 0,60 estándar
      Cv = 0,06, 0,12, 1,0 opcionales
  • Modelos de carga neumática, por domo y por resorte disponibles
  • El montaje en panel es estándar
  • Compatible con el controlador electroneumático ER5000 TESCOM

Documentos y dibujos