No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-42MW

Aislador de instrumentos de presión 42MW TESCOM™

Descripción del producto

El aislador de instrumentos serie 42MW se usa comúnmente con un regulador de seguimiento de presión serie SJS; consulte el regulador de seguimiento serie SJS. Este dispositivo aísla el regulador de fluidos corrosivos e incompatibles. Ideal para control de presión diferencial del sello mecánico dual.

Valores de presión
Presión máxima nominal: 172 bar/2 500 psig
Material
Carcasa inferior y superior: Acero inoxidable 316
Diafragma: acero inoxidable soldado 316
Partes restantes: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a 315 °C/-40 °F a 600 °F
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 3/8, 1/2 NPTF
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseñado para utilizarlo con la amplia variedad de reguladores de seguimiento de TESCOM
  • Ayuda para el control de presión en aplicaciones de sellos mecánicos o de emisiones fugitivas cuando se combina con reguladores de seguimiento
  • La estructura completa de acero inoxidable 316 es estándar, (ajuste de Hastelloy® disponible).
  • Línea capilar blindada de acero inoxidable de 1,5 metros/5 pies con Clearco HT-110 incluido (otras longitudes de líneas capilares disponibles)

Documentos y dibujos