No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-44-2500

Regulador de etapa única TESCOM™ serie 44-2500

Descripción del producto

La serie 44-2500 es un regulador de etapa única, liviano y compacto para gas de especialidad, inflamable e industrial de hasta 30 SCFM / 850 SLPM. El sello del diafragma de metal resiste la difusión y asegura la pureza del gas y la estanqueidad. Apto para propósitos generales.

Rangos de presión controlada
0-25, 0-50, 0-100, 0-250 psig
0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316 o latón
Retén del asiento: PEEK
Junta tórica: Viton®, Kalrez®
Diafragma, filtro, resorte: acero inoxidable 316
Partes restantes: acero inoxidable 316 o latón
Temperatura de funcionamiento
-15 °F a 140 °F/-26 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad del caudal
Cv = 0,30
Peso
0,9 kg/2 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Reduce la contaminación y proporciona una regulación precisa de gases corrosivos y no corrosivos.
  • Diafragma sellado de metal con metal intrincado
  • Presión diferencial cerrada entre la rectificación y la apertura
  • Rentable
  • Montaje en panel estándar
  • Cierre hermético en todas las presiones de rectificación
  • Capacidad de caudal Cv = 0,30

Documentos y dibujos