No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-44-4600

Regulador de etapa única 44-4600 TESCOM™

Descripción del producto

La serie 44-4600 es un regulador de etapa única, de pureza alta y extremadamente sensible que se usa para gases especiales, inflamables e industriales para el control de presión subatmosférica y presión baja. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas e integridad de la fuga. Ideal para sistemas analíticos, sistemas de muestreo, sistemas de proceso, plantas piloto y calibración.

Valores de presión
Rango de presión de entrada: atmosférica a 27,6 bar/400 psig
Rango de presión de salida: 50 mm Hg absoluta - 1,0 bar/15 psig
Materiales
Cuerpo y diafragma: acero inoxidable 316
Asiento: Teflon®
Resorte (válvula principal): Elgiloy®
Resorte (desviación): acero inoxidable 316
Partes restantes: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,24
Peso (sin medidores)
1,2 kg/2,75 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Entrada máxima opcional 241 bar/3 500 psig
  • Diafragma sellado metal a metal
  • El tope ajustable limita la presión máxima de salida
  • Fabricación de acero inoxidable 316
  • Disponible en carga por domo o neumática

Documentos y dibujos