No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-44-5000

Regulador de presión de etapa única TESCOM™ serie 44-5000

Descripción del producto

La serie 44-5000 es un regulador de etapa única absoluta y gran pureza, liviano y compacto, para gases especiales, corrosivos y pirofóricos. El sello del diafragma de metal a metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Excelente para presiones de salida subatmosféricas. Ideal para sistemas de muestras de cromatografía de gases, regulador del cilindro del sistema de distribución y gases de hidrocarburo con baja presión de vapor.

Valores de presión
Presión máxima de entrada: 8,3, 27,6, 241 bar/120, 400, 3500 psig
Rangos de presión de salida: 50 mm Hg absoluta - 1.0 bar/15 psig, 1.7 bar/25 psig, 3.4 bar/50 psig, 6.9 bar/100 psig
Material del cuerpo
Latón o acero inoxidable 316
Material del diafragma y el resorte
Acero inoxidable 316
Material del asiento
Teflon®
Material del manguito de fricción
(Entrada de 27.6 y 241 bar/400 y 3500 psig únicamente)
Interior: Teflon®
Exterior: acero inoxidable 316
Partes restantes
Acero inoxidable 316 (latón para cuerpos de latón)
Temperatura de operación
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Capacidad de caudal
Entrada de 8.3 bar/120 psig: Cv = 0,24
Entrada de 27.6 bar/400 psig: Cv = 0.15
Entrada de 241 bar/3500 psig: Cv = 0.06
Peso (sin medidores)
0.9 kg / 2 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Control de presión subatmosférica económica
  • Tamaño compacto
  • Tres clasificaciones de presión de entrada permiten la adaptación al uso específico
  • Cuatro rangos de presión de salida disponibles
  • Montaje en panel disponible (requiere tuerca del panel 8686-1)
  • Variedad de opciones de transferencia disponibles
  • Diseños conformes con NACE disponibles

Documentos y dibujos