Tescom-P-449-254

Regulador de presión de gas TESCOM™

Descripción del producto

Los reguladores reductores de presión de caudal alto y pureza alta serie 449-254 son ideales para los sistemas de suministro de gas de especialidad a granel, de alta presión (BSGS). La serie 449-254 ofrece un Cv=1,0, acabado de la superficie de 10 Ra y está disponible con ajuste de Hastelloy®. La presión de entrada es de 103 bar/1 500 psig con presiones de salida de hasta 27,6 bar/400 psig.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 103 bar/1 500 psig
Rango de presión de salida: 1,7-27,6 bar/25-400 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L VAR
Diafragma: Elgiloy®
Asiento: PCTFE
Ajuste: Hastelloy®
Válvula: Hastelloy®
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
Pivote macho 1/4 (caudal alto)
Pivote hembra 1/4 (caudal alto)
Pivote macho 1/2
Pivote hembra 1/2
Extremos del tubo de 1/2
Capacidad de caudal
Cv = 1,0
Peso
1,6 kg/3,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseñados exclusivamente para manejar las demandas de los sistemas de suministro de gas de especialidad a granel, de pureza alta
  • Su diseño probado, sus altas capacidades de salida, su válvula de corte hermética y el ajuste estándar Hastelloy® proporcionan la confiabilidad requerida para aplicaciones de regulador exigentes
  • Diafragma sellado metal a metal
  • Cv = 1.0 con acabado de micropulgada 10 en superficies humedecidas
  • Cumple con las especificaciones de interfaz SEMI F19 y SEMI modular

Documentos y dibujos