Tescom-P-50-2000

Regulador de presión hidráulica serie 50-2200 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión serie 50-2000 está diseñado para un funcionamiento extendido en aplicaciones hidráulicas de alta presión. Ideal para paneles de control de cabezales de pozo, actuadores de válvula submarinos, inyección química y unidades de potencia hidráulica (HPU).

Clasificación de la presión
Presión máxima de entrada: 690 bar/10 000 psig, 1 034 bar/15 000 psig
Presión máxima de entrada: hasta 690 bar/10 000 psig de serie
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316
Asiento, venteo y válvula principal: acero inoxidable 17-4, Vespel®
Juntas tóricas de refuerzo: vea el número de parte del selector
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300, acero inoxidable 17-4 y Nitronic 60
Temperatura de funcionamiento
−15 °F a 165 °F/−26 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
Tamaños: 1/4, 3/8, 1/2, 9/16
Tipos: SAE, NPTF, MS33649, presión media, presión alta
Capacidad de caudal
Cv = 0,02, 0,06, 0,12
Tipo de carga
Muelle, neumática
Peso
2,5 kg/5,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El nuevo diseño de vástago y sello extiende la vida útil en cruciales aplicaciones hidráulicas de alta presión basadas en el agua
  • Asiento y válvula diseñados especialmente para lograr un funcionamiento excelente en aplicaciones hidráulicas
  • Ventilación capturada y segregada
  • Diseño cónico del vástago para mejorar el control de la presión
  • Hay modelos disponibles para mayor presión.

Documentos y dibujos