No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-64-3600

Regulador de presión altamente sensible serie 64-3600 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión, altamente sensible, de ultra alta pureza serie 64-3600 ofrece baja caída, diseño de diafragma amarrado, acabado de la superficie de 10 Ra/0.25 micrómetros con internos Hastelloy® disponible. Presiones de entrada de 41.4 o 241 bar/600 o 3,500 psig con presión de salida de hasta 10.3 bar/150 psig. Ideal para uso en puntos de uso de 1/4", gabinetes de gas, fabricación de semiconductores y cajas de manifold de las válvulas.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 41,4 o 241 bar / 600 o 3 500 psig
Rangos de presión de salida: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar /30, 60, 100, 150 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido
Diafragma
Hastelloy®
Asiento de válvula
PCTFE, Teflon PFA® o Vespel®
Vástago y resorte de la válvula
Acero inoxidable 316
Partes restantes
Acero inoxidable 316 o Hastelloy®
Temperatura de funcionamiento
Asiento de Teflon®: -40 a 160 °F / -40 a 71 °C Asiento
Vespel®: -40 a 350 °F / -40 a 177 °C
Asiento PCTFE: -40 a 140 °F / -40 a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 1/2
Pivote macho, Pivote hembra, Fijación macho, HPIC
Extremos del tubo de 1/4
Capacidad de caudal
Cv = 0,15 o 0,06
Peso
0.9 kg / 2 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Acabados de superficie interna de 10 Ra micropulgadas / 0,25 micrómetros
  • Sello metal a metal (diafragma al sello del cuerpo que ofrece alta integridad contra fugas)
  • Electropulido interno completo disponible
  • Diseñado para reducir las fluctuaciones de presión en sistemas de gas del semiconductor
  • Cumple con los requisitos más exigentes de semiconductores tanto de punto de uso como de
  • aplicaciones de cilindro

Documentos y dibujos