Tescom-P-64-5000

Regulador de presión subatmosférica serie 64-5000 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión subatmosférica/absoluta de ultra alta pureza serie 64-5000 ofrece un acabado de superficie 10 Ra. Presiones de entrada de 8,3, 41,4, o 241 bar / 120, 600, o 3 500 psig con rangos de presión de salida desde 50 mm Hg absoluta - 1,0 a 6,9 bar/50 mm Hg absoluta - 15 a 100 psig. Ideal para uso en control de presiones de vacío, análisis de gas tóxico, cajas de manifold de la válvula, gabinetes de gas y fabricación de semiconductores.

Valores de presión
Presión máxima de entrada: 8,3, 41,4, o 241 bar /120, 600, o 3500 psig
Rangos de presión de salida: 50 mm Hg absoluta -
1,0, 2,1, 4,1, 6,9 bar /15, 30, 60, 100 psig.
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido
Asiento de válvula
Teflon®, PCTFE
Diafragma
Acero inoxidable 316L
Vástago de la válvula, guía de la válvula y resorte
Acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Asiento de Teflon®: -40°F a 160°F/-40°C a 71°C
Asiento PCTFE: -40°F a 140°F / -40°C a 60°C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 H.P.I.C.
Pivote macho 1/4, 1/2
Pivote hembra 1/4, 1/2
Puerto de entrada: macho 1/4; Puerto de salida: hembra 1/4
Puerto de entrada: hembra 1/4; Puerto de salida: macho 1/4
Extremos de tubos 1/4
Capacidad de caudal
Cv = 0,24 (modelo 8,3 bar / 120 psig)
Cv = 0,15 (modelo 41,4 bar /600 psig)
Cv = 0,06 (modelo 241 bar /3500 psig)
Peso
0,9 kg / 2 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.

Características

  • Bias negativo para controlar las presiones bajas positivas y de vacío
  • Acabado de la superficie interna de 10 Ra en micropulgadas/0,25 micrómetros
  • Diafragma de metal a metal al sello del cuerpo que ofrece alta integridad contra fugas
  • Opción de ajuste Hastelloy® disponible

Documentos y dibujos