Tescom-P-as6

Sistema de montaje de distribuidor integrado serie AS6 de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

El medio más simple y efectivo para instalar y calibrar transmisores tipo Coplaner™ de Rosemount®

Características

  • El diseño compacto reduce los costos de instalación y los posibles puntos de fuga.
  • Las conexiones de entrada y respiradero del proceso se suministran con calibre de ¼” paralelo roscado a DIN 3852 adaptado con accesorios de tubo/compresión. Opción hembra NPT de ¼” disponible.
  • Adecuado para servicio de líquido o gas.
  • Completamente autodrenante.
  • Válvulas de ecualización y ventilación adaptadas con una instalación antimanipulación.
  • Elección de las configuraciones del manifold para adaptarse a la aplicación: AS6 2/1 - Aislamiento doble, ecualización, ventilación AS6 2/2 - Aislamiento doble, ventilación doble AS6 2/3 - Aislamiento individual, ventilación/bloque AS6 2/5 - Aislamiento individual, ventilación/bloque (conexiones roscadas).
  • Diseñado para ser generalmente compatible con la especificación 60.98.56 de Shell M.E.S.C. XXX
  • Opción de servicio NACE/gas ácido disponible.
  • Selección de accesorios: encapsulado de sello, conectores de llenado del calentador (vapor/eléctrico), placa de montaje, parasol

Documentos y dibujos