No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-DA

Regulador reductor de presión DA TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión absoluta serie DA está diseñado con un diafragma elastomérico y proporciona precisión a +/- 0,007 bar/0,1 psig. Este regulador se puede utilizar para reducir la presión de una fuente de suministro hasta 310 bar/4 500 psig en un ambiente de vacío. Ideal para uso en el equipo de calibración y prueba de instrumentación.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 310 bar/4 500 psig
Rangos de presión de salida: 50 mm Hg absoluta -
1,0 bar/15 psig
3,4 bar/50 psig
6,9 bar/100 psig
24,1 bar/350 psig
Material del cuerpo
Latón o aluminio niquelado
Material de diafragma
Buna-N, etileno propileno o Viton®
Material del asiento
Teflon® (Entrada 34,5 bar / 500 psig máximo), CTFE o Vespel®
Material del manguito de fricción
Interior:Teflon®
Exterior: acero inoxidable 316
Material de filtro de 40 micrómetros
Acero inoxidable 316
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300
Tipo y tamaño del puerto
1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Capacidad de caudal
Cv = 0,06
Peso (sin medidores)
Latón: 1,1 kg/2,4 lb
Aluminio: 0,5 kg/1 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Compacto en tamaño y altamente sensible
  • Económico
  • Respuesta rápida y regulación precisa de tipo de diafragma
  • Excelente repetibilidad
  • Sin ventilación
  • Par de apriete bajo de perilla operativa manual
  • Bonete capturado disponible
  • Opción de montaje de panel disponible

Documentos y dibujos